Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axis Glass In Line

Axis Glass In Line

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
AXIS GLASS IN-LINE GLASTRENNWAND IN VOLLER HÖHE:- Axis Glass In-line Glastrennwand ist in 10 mm und 12 mm gehärtetem Glas in Höhen von 1995 mm bis 3100 mm erhältlich. Plattenbreiten in Lagergröße sind in 900 mm, 450 mm und 250 mm erhältlich
Spezifikation
  • Technical Specifications Toughened Glass: • Clear in 10mm & 12mm (BS6206/BS EN 12600) • Size 1995mm – 2970mm x 250mm – 900mm • Sound rating 33dB • Heat Soaking to BS EN 14179 • Full CNC cutting, drilling and polishing Glazing U Channel • Anodised aluminium (Standard EN 515/573/755) • Size 25mm – 75mm x 25mm • Thickness 3mm • Internal channel 19mm Floor Spring (EN 1154:1996 + A1:2002) • High performance floor mounted hydraulic floor spring • Suitable for internal doors up to 1100mm wide/ 105kg • 180 degree opening • Closing and latching speed adjustment Typical application markets: commercial, education, healthcare and multi-use buildings. For more information, please contact us on http://www.axisglass.co.uk/contact-us
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerInLine
  • ProduktfamilieGlass Panel Partitions
  • ProduktgruppeIn Line
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationWand
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit