Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CASTELLO® Pro Sonnenschirm
CASTELLO® Pro Sonnenschirm
CASTELLO® Pro Sonnenschirm
CASTELLO® Pro Sonnenschirm
CASTELLO® Pro Sonnenschirm
CASTELLO® Pro Sonnenschirm
CASTELLO® Pro Sonnenschirm
CASTELLO® Pro Sonnenschirm
CASTELLO® Pro Sonnenschirm
CASTELLO® Pro Sonnenschirm
    Glatz AG

    CASTELLO® Pro Sonnenschirm

    Der vielseitige Gastro-Allrounder

    Der Grossschirm Castello Pro eignet sich perfekt für den Aussenbereich von Restaurants, für Parks oder Spielplätze. Schlichte Eleganz und hohe Windstabilität bis zu 100 km/h.

    Schneller und einfacher Bedienkomfort. Individualisierbarkeit bis hin zu Spezialanfertigungen. Zusatzoptionen wie integriertes LED-Beleuchtungssystem und Heizung. Ob Sondergrössen beim Schirm, Anpassungen beim Gestell oder LED-Beleuchtungssystem und Heizstrahler als Zusatzoption – der Castello Pro ist nach Belieben individualisierbar. Hohe

    Windstabilität, korrosionsbeständige Materialien, bequeme Handhabung dank einfachstem Öffnungsprinzip und die Individualisierung machen den Castello Pro zum Sonnenschutz-Freund der Gastronomie.

    Spezifikation
    • Gestell

      • 8 Streben
      • Aluminium
      • Profilierter, verdrehsicherer Mast, ∅ 90 mm, Wandstärke 3.2 mm
      • Dachstreben 33 × 20 mm
      • Schieber und Krone aus glasfaserverstärkten Kunststoffteilen
      • Schrauben und Nieten aus Edelstahl

        Funktion

        • Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel
        • Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe Schliesshöhe
        • Abschliessbarer Spannhebel

          Rund

          Ø 350 cm, Ø 400 cm, Ø 450 cm, Ø 500 cm, Ø 550 cm Ø 600 cm

          Quadratisch

          300 cm x 300 cm, 350 cm x 350 cm, 400 cm x 400 cm, 450 cm x 450 cm, 500 cm x 500 cm

          Rechteckig

          350 cm x 300 cm, 400 cm x 300 cm, 450 cm x 350 cm, 500 cm x 400 cm, 550 cm x 450 cm

          Stoffqualität

          5

        Technische Spezifikation
        • Referenznummercastello-pro-parasol
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialAluminium
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit