Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FORTANO® Sonnenschirm
FORTANO® Sonnenschirm
FORTANO® Sonnenschirm
FORTANO® Sonnenschirm
FORTANO® Sonnenschirm
FORTANO® Sonnenschirm
FORTANO® Sonnenschirm
FORTANO® Sonnenschirm
FORTANO® Sonnenschirm
FORTANO® Sonnenschirm
    Glatz AG

    FORTANO® Sonnenschirm

    Der windsichere Seitenmastschirm

    Die standhafte Bauweise, das flache Dach und die hochwertige Verarbeitung machen diesen Seitenmastschirm auch bei stärkeren Winden zum sicheren Wert. Dank hoher Schliesshöhe und intelligenter Technik für das synchrone Ausfahren und Öffnen des Schirms ist der Fortano vor allem im Gastronomiebereich ganz besonders beliebt. Seine Multifunktionskurbel gehört zum hohen Stand der Technik unserer Sonnenschirmtechnologien.

    Beim Drehen wird der Wagen hochgefahren und das Schirmdach gleichzeitig geöffnet. Der Fortano wurde, wie alle Schirme der F-Linie, speziell für die Nutzung an windexponierten Stellen entwickelt. Mit unseren fixen Bodenverankerungen sind Windgeschwindigkeiten von 55 km/h bei 300 × 300 cm Schirmfläche kein Problem. Der windsichere Schattenfreund für Gartenrestaurants oder zuhause.

    Spezifikation
    • Gestell

      • 8 Streben
      • Aluminium
      • Mastprofil oval 66 × 95 × 3 mm

      Funktion

      • Kurbelantrieb zum synchronen Öffnen
      • Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe
      • Optional mit Drehfuss 360° drehbar

        Quadratisch

        300 cm × 300 cm

        Rechteckig

        400 cm × 300 cm

        Stoffqualität

        2, 4, 5

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfortano-parasol
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit