Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FORTERO Pro Sonnenschirm
FORTERO Pro Sonnenschirm
FORTERO Pro Sonnenschirm
FORTERO Pro Sonnenschirm
FORTERO Pro Sonnenschirm
FORTERO Pro Sonnenschirm
FORTERO Pro Sonnenschirm
FORTERO Pro Sonnenschirm
FORTERO Pro Sonnenschirm
FORTERO Pro Sonnenschirm
    Glatz AG

    FORTERO Pro Sonnenschirm

    Der windsichere Gastro-Liebling im Mittelformat

    Der FORTERO® Pro ist der Favorit, wenn Stil und Standfestigkeit gefragt sind. Mit seinem flachen Schirmdach und der klaren Formgebung verleiht er jedem Aussenambiente eine moderne Note. Er gehört zur robusten F-Line Pro und macht somit auf der belebten Caféterrasse eine genauso gute Figur wie im stürmischen Berghotel. Hinter der schlichten Form steckt geballte Ingenieurskunst: Glasfaserverstärkte Kunststoffteile und Edelstahlverbindungen garantieren dauerhafte Stabilität und Korrosionsbeständigkeit. Und das auch bei Windstärken von bis zu 65 km/h. Der ergonomische Spannhebel ermöglicht ein präzises Öffnen mit nur einem Handgriff – ideal für den schnellen Einsatz im Gastroalltag. 70 Stofffarben, abgestimmte Gestelloptionen und unzählige Kombinationsmöglichkeiten machen den FORTERO® Pro zum Lieblingsschirm für Profis, die Wert auf langlebige Qualität, durchdachte Technik und zeitlose Ästhetik legen.

    Spezifikation
    • Gestell

      • 8 Streben
      • Aluminium
      • Zweiteilig profilierter Mast ∅ 55 × 2.5 mm
      • Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
      • Schrauben und Nieten aus Edelstahl

      Funktion

      • Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel
      • Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe Schliesshöhe

      Rund

      Ø 350 cm

      Quadratisch

      300 cm × 300 cm / 350 cm × 350 cm

      Rechteckig

      300 cm × 200 cm / 350 cm × 250 cm

      Stoffqualität

      2, 4, 5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfortero-parasol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel