Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALAZZO Noblesse Sonnenschirm
PALAZZO Noblesse Sonnenschirm
PALAZZO Noblesse Sonnenschirm
PALAZZO Noblesse Sonnenschirm
PALAZZO Noblesse Sonnenschirm
PALAZZO Noblesse Sonnenschirm
PALAZZO Noblesse Sonnenschirm
PALAZZO Noblesse Sonnenschirm
PALAZZO Noblesse Sonnenschirm
PALAZZO Noblesse Sonnenschirm
    Glatz AG

    PALAZZO Noblesse Sonnenschirm

    Der Grossschirm für Ambitionierte

    Er schützt von 450 bis 700 cm souverän vor Sonne oder Regen und öffnet sich trotz enormer Grösse mit nur 7 bis 17 Kurbelumdrehungen. Das patentierte gegenläufige Öffnungsprinzip sorgt für eine rasche und einfache Handhabung. Er ist windsicher und in 16 Standardversionen mit vielen Optionen oder individuell gefertigt erhältlich. Typisch Palazzo Noblesse.

    Hochwertige Materialien, Top-Verarbeitung und elegantes Design. Das flache Schirmdach öffnet sich im Handumdrehen und der Aluminiummast mit innenliegendem Standrohr macht den Ort unter dem Palazzo Noblesse sicher. Ehrliche Schweizer Qualität und Optionen wie Heizung oder Beleuchtung zeigen, warum man ihn überall trifft, wo das Leben auf grossen Terrassen pulsiert.

    Spezifikation
    • Gestell

      • 8, 10 oder 12 Streben
      • Aluminium
      • Profilierter, verdrehsicherer Mast, ∅ 105 mm, inkl. Verstärkungsrippen,
      • Wandstärke 4.5 mm
      • Dachstreben 50 × 23 mm

      Funktion

      • Gegenläufiges Öffnungsprinzip für eine hohe Schliesshöhe
      • Patentiertes Öffnen mit nur 7-17 Kurbelumdrehungen

      Rund

      Ø 400 cm, Ø 450 cm, Ø 500 cm, Ø 550 cm, Ø 600 cm, Ø 650 cm Ø 700 cm

      Quadratisch

      350 x 350 cm, 400 x 400 cm, 450 x 450 cm, 500 x 500 cm, 550 x 550 cm, 600 x 600 cm

      Rechteckig

      450 x 350 cm, 450 x 400 cm, 500 x 250 cm, 500 x 300 cm, 500 x 350 cm, 500 x 400 cm, 500 x 450 cm, 550 x 300 cm, 550 x 350 cm, 550 x 400 cm, 550 x 450 cm, 550 x 500 cm, 600 x 300 cm, 600 x 350 cm, 600 x 400 cm, 600 x 450 cm, 600 x 500 cm, 600 x 550 cm

      Stoffqualität

      5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpalazzo-noblesse-parasol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel