Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALAZZO® Royal Sonnenschirm
PALAZZO® Royal Sonnenschirm
PALAZZO® Royal Sonnenschirm
PALAZZO® Royal Sonnenschirm
PALAZZO® Royal Sonnenschirm
PALAZZO® Royal Sonnenschirm
PALAZZO® Royal Sonnenschirm
PALAZZO® Royal Sonnenschirm
PALAZZO® Royal Sonnenschirm
PALAZZO® Royal Sonnenschirm
    Glatz AG

    PALAZZO® Royal Sonnenschirm

    Das Schweizer Meisterwerk für grosse Gesellschaften

    Mit bis zu 8 Metern Schirmdach-Durchmesser gilt der Palazzo Royal als der königliche Schattenplatz in unserem Sortiment. Wir haben das Meisterwerk mit unserer ganzen Erfahrung speziell für die gehobene Gastronomie und die Hotellerie kreiert. 20 Personen finden darunter bequem Schutz vor Sonne und Regen. Palazzo Royal setzt Massstäbe.

    Grosse Terrassen von Hotels, Restaurants und öffentlichen Gebäuden sind die perfekten Orte für den Palazzo Royal. Mit nur 14 bis 19 Kurbelumdrehungen oder optional mit Motor ist der Gigant schnell und einfach geöffnet. Individuelle Massanfertigungen und Zusatzoptionen wie LED-Beleuchtungssystem, Heizung oder Seitenwände, machen den Palazzo Royal zum souveränen Meister seiner Klasse.


    Spezifikation
    • Gestell

      • 10, 12 oder 14 Streben
      • Aluminium
      • Profilierter, verdrehsicherer Mast, ∅ 120 mm, inkl. Verstärkungsrippen, Wandstärke 5.5 mm
      • Dachstreben 55 × 30 mm, mit Kedernuten für Überzugsegmente

      Funktion

      • Gegenläufiges Öffnungsprinzip für eine hohe Schliesshöhe
      • Patentiertes Öffnen mit nur 14-19 Kurbelumdrehungen

      Rund: Ø 700 cm, Ø 800 cm

      Quadratisch: 500 x 500 cm, 550 x 550 cm, 600 x 600 cm, 650 x 650 cm, 700 x 700 cm

      Rechteckig: 600 x 500 cm, 700 x 500 cm, 700 x 600 cm, 800 x 400 cm, 800 x 600 cm

      Stoffqualität

      5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpalazzo-royal-parasol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)502
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)690
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit