Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALAZZO® Style Sonnenschirm
PALAZZO® Style Sonnenschirm
PALAZZO® Style Sonnenschirm
PALAZZO® Style Sonnenschirm
PALAZZO® Style Sonnenschirm
PALAZZO® Style Sonnenschirm
PALAZZO® Style Sonnenschirm
PALAZZO® Style Sonnenschirm
PALAZZO® Style Sonnenschirm
PALAZZO® Style Sonnenschirm
    Glatz AG

    PALAZZO® Style Sonnenschirm

    Der Stilsichere auch bei Gegenwind

    Stilvolles, flaches Schirmdach und ein kraftvoller Mast aus natureloxiertem Aluminium: Das zeitlos elegante Design schützt vor Sonne und Regen und hält Windstärken bis zu 115 km/h stand. Mit nur 4 bis 12 Kurbelumdrehungen lässt sich der Palazzo Style bei gedecktem Tisch von Hand oder automatisch via Fernbedienung öffnen. Unser ikonischer Gastro-Grossschirm Palazzo Style bleibt auch bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 km/h stabil. Dank 14 Standardvarianten und Sondergrössen nach Wunsch passt er sich Ihren Ansprüchen einfach an. Auch bei Technik und Zubehör setzt der Komfortnutzen die Messlatte hoch: motorisierter Schirm, in den Streben integrierte LED-Beleuchtung für rein weisses oder buntes, dimmbares Licht sowie Heizung – alles via Fernbedienung. Funktion und Stil in einem Design.

    Spezifikation
    • Gestell

      • 8 Streben
      • Aluminium
      • Profilierter, verdrehsicherer Mast, ∅ 105 mm, inkl. Verstärkungsrippen, Wandstärke 4.5 mm
      • Dachstreben 40 × 23 mm

      Funktion

      • Gegenläufiges Öffnungsprinzip für eine hohe Schliesshöhe
      • Patentiertes Öffnen mit nur 4-12 Kurbelumdrehungen

      Rund: Ø 300 cm Ø 350 cm Ø 400 cm Ø 450 cm Ø 500 cm Ø 550 cm Ø 600 cm

      Quadratisch: 300 cm x 300 cm 350 cm x 350 cm 400 cm x 400 cm 450 cm x 450 cm 500 cm x 500 cm

      Rechteckig: 300 cm x 200 cm 300 cm x 250 cm 350 cm x 200 cm 350 cm x 250 cm 350 cm x 300 cm 400 cm x 200 cm 400 cm x 250 cm 400 cm x 300 cm 400 cm x 350 cm 450 cm x 250 cm 450 cm x 300 cm 450 cm x 350 cm 450 cm x 400 cm 500 cm x 250 cm 500 cm x 300 cm 500 cm x 350 cm 500 cm x 400 cm 500 cm x 450 cm

      Stoffqualität

      5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpalazzo-style-parasol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel