Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERAMIC WASHBASIN  D0280/01
Goman

CERAMIC WASHBASIN D0280/01

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Keramikwaschtisch Open mit Überlauf und konkaver Vorderkante
Spezifikation
  • ceramic (vitreous china) washbasin, white shiny, ergonomic for disabled, with wrist elbow and overow. ready for wall installation with fixing plugs or with brackets or mechanisms. the taps must be of the single hole type. in compliance with european standard en14688. overall dimensions: mm 660 (w) x 550 (p) x 160 (h). type Goman series Open article D0280/01.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD0280-01
  • ProduktfamilieWash basins
  • ProduktgruppeOP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)660
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)19.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815