Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Seat GIO-X819P/30
Goman

Shower Seat GIO-X819P/30

Google-Übersetzung,
KLAPPBARER DUSCHSITZ GIOTTO EDELSTAHL
Spezifikation
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STAINLESS STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X819P/30
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGIO-X819P-30
  • ProduktfamilieFolding seat
  • ProduktgruppeGIO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)320
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)4.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-25 45 11 23 19
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Shower Seats
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit