Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin SHINE SH-401/01
Goman

Washbasin SHINE SH-401/01

Google-Übersetzung,
WANDHÄNGENDES WASCHBECKEN SHINE CM. 65x52 IN GLÄNZENDEM WEISS POLITEK
Spezifikation
  • Politek washbasin, glossy white color, ergonomic for the disabled, with elbow rest area, without overflow. Prepared for wall installation with fixing plugs. The taps must be of the single-hole type. Complies with European standard EN 14688 for CE marking. dimensions: mm 650 (l) x 516 (p) x 170 (h). type Goman code SH-401/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSH-401-01
  • ProduktfamilieWash basins
  • ProduktgruppeSH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)516
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester Harz
  • Sekundär MaterialPolyester Harz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)10.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit