Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

Google-Übersetzung,
EINZELNER CHROMAUFHÄNGER
Spezifikation
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB0105-94
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeMIA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)37
  • Breite (mm)32
  • Tiefe (mm)56
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-31 25 27
  • OmniClassTitelRobe Hooks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit