Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Google-Übersetzung,
WC Offen mit Frontöffnung und einheitlichem Wand-/Bodenablauf
Spezifikation
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD0290-01
  • ProduktfamilieFloor WC and Bidets
  • ProduktgruppeOP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)470
  • Breite (mm)375
  • Tiefe (mm)570
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)22.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit