Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Google-Übersetzung,
Kippspiegel mit unfallsicherer Spiegelfläche - Stahlrahmen
Spezifikation
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD0025-01
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)8.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815