Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Holder Handle MIA-X030/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X030/94

Google-Übersetzung,
VERTIKALE CM. 120 MIT REGEL, DUSCHE UND FLEX CHROM
Spezifikation
  • VERTICAL HANDLE WITH SHOWER HOLDER, SHOWER AND FLEX, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE, Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. DIMENSION MM 1200 (H) X 87 (P) X 32 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-X030/94
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMIA-X030-94
  • ProduktfamilieSupporting bars
  • ProduktgruppeMIA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)87
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit