Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  D012050/01
Goman

T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL D012050/01

Google-Übersetzung,
"T"-förmiger Sicherheitshaltegriff mit universeller Vertikaler
Spezifikation
  • T handle with RH/LH free positioning vertical with shower-holding function, ø32x1.5 tube in aisi304 stainless steel, coated with anti-wear epoxy polyester material (color white ral9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), flex and shower, screw countersunk ø10, aisi304 stainless steel 6 holes wall mounting plates, aisi430 stainless steel roses with "anti-vandal" function ø75 mm. dimensions mm 575 (l) x100 (p) x 1237.5 (h). CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code D012050/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD012050-01
  • ProduktfamilieSafety shower bars
  • ProduktgruppeCLS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1220
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialPolyester Harz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3.96
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit