Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01

Google-Übersetzung,
Waschtisch Flight mit vormontiertem Festbügel ohne Überlauf
Spezifikation
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, supplied preassembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286/01.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD0285-01
  • ProduktfamilieWash basins
  • ProduktgruppeErgonomic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815