Der englische Kompostierungsgarten ist ein stapelbarer, vertikaler Kompostierungskübel. Das kreisförmige Äußere ist mit einer Ziegelstruktur gestaltet, um ihm das klassische Steinaussehen zu verleihen. Jede Pflanzschale kann etwa 5 Gallonen Wachstumsmedien aufnehmen und kann dank ihrer kreisförmigen Konstruktion Pflanzen und Vegetation auf allen Seiten präsentieren. Dies ist besonders nützlich, um die Menge an Sonne oder Schatten zu kontrollieren, die bestimmte Pflanzen erhalten, indem das Pflanzgefäß strategisch um das Haus herum oder zwischen Laub positioniert wird. Die Hülsen können auch beliebig oft gestapelt werden (maximal 6 empfohlen) oder als einzelne Pflanzgefäße in einem Bereich verwendet werden. Der englische Kompostgarten verfügt außerdem über einen ausgehöhlten Kern, der mit zusätzlicher Erde, Dünger und Kompost gefüllt werden kann. Dies ist perfekt für die Wurmkompostierung, da sie die Nährstoffproduktion dramatisch erhöhen, wenn sie mit dem Kompost gemischt werden, wodurch die Pflanzen gedeihen. Wenn die Hülsen in einem Garten gestapelt werden, können Würmer auch von unten in den Kompost eindringen und Nährstoffe zu den Pflanzen im Turm und in der umgebenden Gartenerde verteilen. Jeder Pod besteht aus Polyethylen, einem von Natur aus inerten und unglaublich starken Material, das wetterfest und naturbeständig ist. Es gibt auch mehrere Abflusslöcher, die Feuchtigkeit entweichen lassen, um Wurzelfäule zu vermeiden. Hergestellt in den USA mit mehreren Farboptionen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |