Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SetUpIT

SetUpIT

Google-Übersetzung,
Eine rotierende Recyclingstation, die wenig Platz unter Ihrem Schreibtisch einnimmt. Aufgebaut auf einem rotierenden System mit abnehmbaren Behältern für Papier und andere Materialien. Kommt in Silber, Schwarz oder Weiß. Patentierte Konstruktion.
Spezifikation
  • SetUpIT

    Can be chosen with a runner with D: 440.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersetupit
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeRecycling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)386
  • Breite (mm)255
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS