Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Barrierefreie Küchenspüle Granberg EST-80K
Barrierefreie Küchenspüle Granberg EST-80K
Barrierefreie Küchenspüle Granberg EST-80K
Barrierefreie Küchenspüle Granberg EST-80K
Barrierefreie Küchenspüle Granberg EST-80K
Barrierefreie Küchenspüle Granberg EST-80K
    Granberg

    Barrierefreie Küchenspüle Granberg EST-80K

    Barrierefreie flache Spülen. 2 flaches Becken, beckentiefe 120 mm. Granberg Ergosteel Trendline EST-80K.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Hochwertige handgefertigte Edelstahlbecken aus 1,2 mm starkem Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche
    • Flexibler Ablauf – der flexible Schlauch erleichtert die Montage, wenn das Spülbecken in fester Höhe installiert wird, und eignet sich ebenso für höhenverstellbare Liftsysteme
    • Inklusive Hitzeschutz an der Unterseite der Becken
    • Viel Beinfreiheit durch hintenliegende Abläufe mit Siebkorbventil
    • Mit Überlauf
    • Mit PVD-Beschichtung erhältlich
    Spezifikation
    • Passende Schrankbreiten
      800 mm

      Beckentiefe
      120 mm

      Innenradius
      20 mm

      Materialstärke
      1,2 mm

      Innenmaße
      340 / 340 x 400 mm

      Außenmaße
      728 x 440 mm

      Befestigung
      Einbau, Unterbau, Unterbündig, Flächenbündig

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerm1112
    • ProduktfamilieAccessible Kitchen Sinks - Ergosteel Trendline
    • ProduktgruppeInset Sinks With Shallow Bowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-31
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)745
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien