Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandhängendes motorisch verstellbares Kombimodul 6300-ESHS4
Wandhängendes motorisch verstellbares Kombimodul 6300-ESHS4
Wandhängendes motorisch verstellbares Kombimodul 6300-ESHS4
    Granberg

    Wandhängendes motorisch verstellbares Kombimodul 6300-ESHS4

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)

    Barrierefreie Küche

    Zusammenfassung

    • Ausführungen links und rechts erhältlich
    • Kombimodul mit Edelstahl-Arbeitsplatte inkl. Spüle. Vorbereitet für 4-Zonen Glaskeramik-Kochfeld
    • Modulbreiten 219,0 - 289,0 cm

    Wandhängendes motorisch höhenverstellbares Kombimodul 6300-ESHS4 inkl. Edelstahl-Arbeitsplatte, Spüle. Vorbereitet für 4-Zonen Glaskeramik-Kochfeld.

    Das Modul ist in den Ausführungen links und rechts erhältlich.

    Die Breiten sind so berechnet, das sie ausgehend vom lichten Maß, 10 mm schmaler sind, damit rechts und links 5 mm Luft verbleiben um den Lift verfahren zu können. In der Tiefe verbleiben hinten 15 mm Luft für Fliesen etc.

    Unter der Vorderkante befindet sich eine Klemmschutzleiste, die bei Berührung die Abwärtsbewegung stoppt.

    Elektronik und Motoren sind vorgerüstet "Plug and Play".

    Die Module können in nahezu jede Küche integriert werden.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Wandhängende Motoren, 30,0 cm Hub
    • Tiefe von 576 - 606 mm einstellbar (inkl. Fronten)
    • Die Neigung der Arbeitsplatte ist einstellbar


    Standardausstattung

    • Einbautaster in Alu-Design
    • Sicherheitsschloss mit Schlüssel
    • Klemmschutzleiste unter der Vorderkante
    • Inkl. Installationsverkleidung unter dem Lift
    • Alu-Rahmen
    • Wandanschlussprofil aus Alu
    • Mischbatterie mit langem Hebel und flexiblen Anschlussschläuchen
    • Edelstahl-Arbeitsplatte ESHS inkl. Spüle ES30 mit flexiblem Ablaufschlauch
    Spezifikation
    • Befestigung
      Wandhängend

      Frontenhöhe
      103 mm

      Hub
      Motorisch stufenlos verstellbar um 300 mm (700 - 1000 mm, ohne Arbeitsplatte)

      Geschwindigkeit
      30 mm / Sek.

      Steuerung
      Einbautaster 

      Sicherheit
      Die Klemmschutzleiste unter der Vorderkante stoppt bei Berührung die Abwärtsbewegung.

      E-Anschluss
      Stecker 230 V, max 5,0A

      Tragkraft
      100,0 kg

      IP-Klasse
      IP20

      Lieferung besteht aus
      Vormontierter Lift inkl. Klemmschutz, Arbeitsplatte mit Unterbauspüle, Kochfeld und Motoren.

      Wasserzu- u. Ablauf
      Flexible Zu- u. Ablaufschläuche

      Korpustiefe
      576 - 606 mm ab Wand (Inkl. Fronten)

      Seitlicher Abstand zu Schränken / Wänden
      5 mm

      Abstand zur Wand (für Fliesenspiegel)
      15 mm

      Fliesenspiegel
      700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ ab Fußboden)

      Material
      Rahmen:
      Aluminium
      Installationsverkleidung:
      12 mm weiße melaminbeschichtete Platte. Weitere Dekore auf Anfrage.
      Fronten: 
      Alu weiß lackiert. Weitere Farben auf Anfrage.
      Arbeitsplatte:
      12 mm Kompaktplatte oder 30 mm melaminbeschichtete Platte mit abgerundeter Vorderkante. Weitere Möglichkeiten auf Nachfrage.

      Garantie
      2 Jahre

      CE

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervaggmonterad-motordriven-kombimodul-6300-eshs4
    • ProduktfamilieLiftsysteme für küchen
    • ProduktgruppeLiftsysteme für Arbeitsplatten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien