Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BUTLER 732
BUTLER 732
BUTLER 732
BUTLER 732
BUTLER 732
BUTLER 732
    Granberg

    BUTLER 732

    Mit dem neuen Garderobenlift BUTLER 732 ist Ihre Garderobenstange immer auf der richtigen Höhe. Mittels praktischer Fernbedienung lässt sich die Garderobenstange in einer bogenförmigen Bewegung aus dem Schrank herausfahren. Der Butler eignet sich für Schrankbreiten von 60,0 - 160,0 cm und ist bereits serienmäßig mit einem Kollisionsschutz (Überlastungsschutz) ausgestattet.
    Auch das elegante Design lässt keine Wünsche offen.
    Der Garderobenllift Butler ist ideal für alle Personen, dich sich mehr Komfort und besser nutzbaren Stauraum für Kleidung in Ihren Schränken wünschen. Insbesondere für Rollstuhlfahrer ist dieser Lift eine große Hilfe.

    Das Modell 732 eignet sich durch seine gekröpten Arme ganz besonders für den Hocheinbau.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Tragkraft 30 kg
    • Lautstärke 52 dB (abhängig vom Einbauort)
    • Der integrierte Klemmschutz (Überlastungsschutz) stoppt bei Kollisionen die Bewegung
    • Teleskopisch für Schrankinnenmaße von 54,5 bis 156,8 cm Breite
    • Mit gekröpften Armen, Hub 112,0 cm
    • Ideal für den hohen Einbau
    Standardausstattung

    Lieferumfang:
    - 1 Garderobenlift
    - 1 Steuereinheit mit 2 Verbindungskabeln

    Spezifikation
    • Steuerung

      Wählen Sie zwischen Bluetooth-Bedientaste oder kabelloser Fernbedienung. (Bedientaste wird als Zubehör ausgewählt)


      Material

      RAL 9005 Tiefschwarz:
      Gehäuse aus Kunststoff in RAL 9005 Tiefschwarz, schwarz eloxierte Aluminiumarme, verchromte Kleiderstange

      RAL 7022 Umbragrau:
      Gehäuse aus Kunststoff in RAL 7022 Umbragrau, schwarz eloxierte Aluminiumarme, verchromte Kleiderstange

      RAL 9003 Signalweiß:
      Gehäuse aus Kunststoff in RAL 9003 Signalweiß, natur eloxierte Aluminiumarme, verchromte Kleiderstange


      Lifttyp
      Garderobenlift zum Absenken der Garderobenstange

      Hub
      Motorisch, stufenlos höhenverstellbare Garderobenstange von 1118 mm nach unten und 762 mm nach vorne


      Geschwindigkeit
      47 mm / Sek.

      E-Anschluss
      Stecker für 230 V, 50/60 Hz, 2,9 A

      Länge Motorkabel
      2000 mm

      Maximale Belastung
      30 kg

      Passende Schrankbreiten
      600 - 900 mm / 1000 - 1600 mm


      Lautstärke
      52 dB

      Lieferpakete
      900x490x90 mm (LxBxH)

      Liefergewicht
      18 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerm1123
    • ProduktfamilieProducts
    • ProduktgruppeElectric Wardrobe Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit