Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BUTLER 730
BUTLER 730
BUTLER 730
BUTLER 730
BUTLER 730
BUTLER 730
    Granberg

    BUTLER 730

    Mit dem neuen Garderobenlift BUTLER 730 ist Ihre Garderobenstange immer auf der richtigen Höhe. Mittels praktischer Fernbedienung oder Taster lässt sich die Garderobenstange in einer bogenförmigen Bewegung aus dem Schrank herausfahren. Der Butler eignet sich für Schrankbreiten von 60,0 - 160,0 cm und ist bereits serienmäßig mit einem Kollisionsschutz (Überlastungsschutz) ausgestattet.
    Auch das elegante Design lässt keine Wünsche offen.
    Der Garderobenllift Butler ist ideal für alle Personen, dich sich mehr Komfort und besser nutzbaren Stauraum für Kleidung in Ihren Schränken wünschen. Insbesondere für Rollstuhlfahrer ist dieser Lift eine große Erleichterung.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Tragkraft 30 kg
    • Lautstärke 52 dB (abhängig vom Einbauort)
    • Der integrierte Klemmschutz (Überlastungsschutz) stoppt bei Kollisionen die Bewegung
    • Teleskopisch für Schrankinnenmaße von 54,5 bis 156,8 cm Breite
    • Einfache Höhenverstellung per Knopfdruck (als Zubehör erhältlich).
    Standardausstattung
    • 1 Garderobenlift
    • 1 Steuereinheit mit 2 Verbindungskabeln
    • 1 Netzteil mit Stecker
    Spezifikation
    • Steuerung

      Wählen Sie zwischen Bluetooth-Bedientaste oder kabelloser Fernbedienung. (Bedientaste wird als Zubehör ausgewählt)


      Material

      RAL 9005 Tiefschwarz:
      Gehäuse aus Kunststoff in RAL 9005 Tiefschwarz, schwarz eloxierte Aluminiumarme, verchromte Kleiderstange

      RAL 7022 Umbragrau:
      Gehäuse aus Kunststoff in RAL 7022 Umbragrau, schwarz eloxierte Aluminiumarme, verchromte Kleiderstange

      RAL 9003 Signalweiß:
      Gehäuse aus Kunststoff in RAL 9003 Signalweiß, natur eloxierte Aluminiumarme, verchromte Kleiderstange


      Lifttyp
      Garderobenlift zum Absenken der Garderobenstange

      Hub
      Motorisch, stufenlos höhenverstellbare Garderobenstange von 704 mm nach unten und 591 mm nach vorne


      Geschwindigkeit
      47 mm / Sek.

      E-Anschluss
      Stecker für 230 V, 50/60 Hz, 2,9 A

      Länge Motorkabel
      2000 mm

      Maximale Belastung
      30 kg

      Passende Schrankbreiten
      600 - 900 mm / 1000 - 1600 mm


      Lautstärke
      52 dB

      Lieferpakete
      900x490x90 mm (LxBxH)

      Liefergewicht
      18 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerm1140
    • ProduktfamilieProducts
    • ProduktgruppeElectric Wardrobe Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien