Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASELIFT 6600HA KIT System, 89,0 cm
BASELIFT 6600HA KIT System, 89,0 cm
BASELIFT 6600HA KIT System, 89,0 cm
    Granberg

    BASELIFT 6600HA KIT System, 89,0 cm

    Der Baselift 6600 ist ein gerader, wandhängender Arbeitsplattenlift mit einer Tragfähigkeit von 160 kg – ideal auch für Arbeitsplatten aus Stein.

    Die Breite von 890 mm ist eine gute Wahl, wenn der Lift mit einem Kochfeld oder einer Spüle ausgestattet werden soll und keine seitliche Arbeitsfläche erforderlich ist.

    Der Rahmen wird in Teilen geliefert, um die Versandkosten zu minimieren, und ist für eine schnelle und einfache Montage vor Ort konzipiert. Der Monteur kann die Breite und Tiefe des Rahmensystems ebenfalls direkt vor Ort anpassen.

    Das offene Design unter der Arbeitsplatte bietet großzügige Beinfreiheit und schafft eine barrierefreie und komfortable Arbeitsumgebung.

    Installationen unter der Arbeitsplatte – wie Motoren, Wasser- und Abflussleitungen – können mit teleskopischen Abdeckblenden verkleidet werden, wodurch ein elegantes und einheitliches Erscheinungsbild entsteht.

    Die leistungsstarken Motoren arbeiten stufenlos und ermöglichen ein schnelles und leises Anheben und Absenken der Arbeitsplatte. Ein integriertes Sicherheitssystem schützt vor Quetschgefahren und gewährleistet einen sicheren Betrieb.

    Das Liftsystem eignet sich für Kochfelder und Spülen mit flachen Becken.

    Wählen Sie zwischen Rahmen und Motoren in Weiß oder Anthrazit, oder statten Sie den Lift mit Fronten eines beliebigen Küchenherstellers aus, um ein vollständig integriertes Design zu erhalten.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Motorbetriebener, gerader Arbeitsplattenlift
    • Höhenverstellbar von 700–1000 mm über dem Boden (ohne Arbeitsplatte)
    • Maximale Tragfähigkeit: 160 kg
    • Rahmensystem in Teilen geliefert und in drei Breiten erhältlich
    • Rahmenteile können vor Ort auf die gewünschte Breite zugeschnitten werden
    • Wandmontierte Motoren
    • Rahmentiefe 576–616 mm, anpassbar an angrenzende Schränke
    • Mittelteile seitlich verstellbar für Spüle und Kochfeld
    • Arbeitsplattenwinkel verstellbar zum Ausgleich unebener Wände
    • Integrierter Sicherheitsschalter
    • Erhältlich in Weiß oder Anthrazit
    • Optionale Abdeckblenden erhältlich, um Schläuche bei Bedarf zu verdecken

    Wissenswertes

    • Die Arbeitstiefe sollte 15 mm geringer sein als die angrenzender Arbeitsplatten (um Platz für Fliesen und Bewegung zu lassen)
    • Arbeitsplattenbreite = Liftbreite
    • Spülen mit einer maximalen Beckentiefe von 120 mm können integriert werden
    • Elektronik- und Motorsystem „Plug and Play“
    • Fronthöhe: 103 mm
    • Abdeckblenden können Installationen unter der Arbeitsplatte verdecken
      2 Stück, Breite = Liftbreite − 10 mm, Höhe 438 mm, Stärke 12–20 mm
    Spezifikation
    • Befestigung
      Wandhängend

      Frontenhöhe
      103 mm

      Hub
      Motorisch, stufenlos um 300 mm verfahrbar (700 - 1000 mm ohne Arbeitsplatte)


      Geschwindigkeit
      30 mm/Sek.

      Steuerung
      Einbautaster oder Funk-Fernbedienung


      Sicherheit
      Die Klemmschutzleiste unter der Vorderkante des Liftrahmens stoppt bei Berührung die Abwärtsbewegung


      E-Anschluss
      Stecker für 230 V, max. 2,9 A

      Wasserzu- u. Ablauf
      Flexible Zu- u. Ablaufschläuche

      Tragkraft
      160 kg

      IP-Klasse
      IP 20

      Korpustiefe
      576 - 616 mm ab Wand

      Maße der Installationsabdeckung

      2 Stck. Breite = Liftbreite -10 mm, Höhe 438 mm,
      Dicke= 12-20 mm


      Arbeitsplattenbreite
      Breite = Liftbreite

      Arbeitsplattentiefe
      565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten)

      Seitlicher Abstand zu Schränken / Wänden
      5 mm

      Abstand zur Wand (für Fliesenspiegel)
      15 mm

      Fliesenspiegel
      700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ ab Fußboden)

      Lieferung besteht aus
      Arbeitsplatte inklusive Sicherheitsschalter und Motoren Die Arbeitsplatte wird bei der Installation endmontiert (Front, Rückwand und Seiten werden zusammengefügt).


      Material
      Rahmen aus Aluminium

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerm1129
    • ProduktfamilieAccessible Kitchens
    • ProduktgruppeLifting Systems for Worktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien