Der Baselift 6600 ist ein gerader, wandhängender Arbeitsplattenlift mit einer Tragfähigkeit von 160 kg – ideal auch für Arbeitsplatten aus Stein.
Die Breite von 159 cm ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn der Lift mit einem Kochfeld oder einer Spüle ausgestattet werden soll und dennoch Platz für eine praktische Seitenfläche bieten soll.
Der Rahmen wird in Einzelteilen geliefert, um die Versandkosten zu minimieren, und ist für eine schnelle und einfache Montage vor Ort konzipiert. Der Monteur kann die Breite und Tiefe des Rahmens direkt an die Einbausituation anpassen.
Das offene Design unter der Arbeitsplatte bietet großzügige Beinfreiheit und schafft eine barrierefreie und komfortable Arbeitsumgebung.
Installationen unter der Arbeitsplatte – wie Motoren, Wasser- und Abflussleitungen – können mit teleskopischen Abdeckblenden verkleidet werden, um ein sauberes, einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
Die leistungsstarken Motoren arbeiten stufenlos und ermöglichen eine schnelle und leise Höhenverstellung. Ein integriertes Sicherheitssystem schützt zuverlässig vor Quetschgefahren und sorgt für eine sichere Bedienung.
Das Liftsystem ist für Kochfelder und Spülen mit flachen Becken geeignet.
Wählen Sie zwischen Rahmen und Motoren in Weiß oder Anthrazit oder integrieren Sie den Lift mit Fronten beliebiger Küchenhersteller für ein vollständig nahtloses Design.
Eigenschaften und Vorteile
Wissenswertes
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Ozeanien | Nordamerika | Asien |
|---|---|---|---|
Åland | Australien | Grönland | China |
Andorra | Neuseeland | Kanada | Indonesien |
Belgien | USA | Japan | |
Bosnien und Herzegowina | Malaysia | ||
Bulgarien | Nordkorea | ||
Dänemark | Saudi-Arabien | ||
Deutschland | Südkorea | ||
Estland | Taiwan | ||
Finnland | Thailand | ||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Island | |||
Italien | |||
Kroatien | |||
Lettland | |||
Liechtenstein | |||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmazedonien | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Russland | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Tschechische Republik | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Zypern |