Der Baselift 6600 ist ein gerader, wandhängender Arbeitsplattenlift mit einer Tragfähigkeit von 160 kg – ideal auch für Arbeitsplatten aus Stein.
Eine Breite von 239 cm ist die perfekte Wahl, wenn der Lift sowohl mit einem Kochfeld als auch mit einer Spüle ausgestattet werden soll – und gleichzeitig Platz für eine praktische Arbeitsfläche dazwischen bietet.
Der Rahmen wird in Einzelteilen geliefert, um die Versandkosten zu minimieren, und ist für eine schnelle und einfache Montage vor Ort konzipiert. Der Monteur kann die Breite und Tiefe des Rahmens direkt an die Einbausituation anpassen.
Das offene Design unter der Arbeitsplatte bietet großzügige Beinfreiheit und schafft eine barrierefreie sowie komfortable Arbeitsumgebung.
Installationen unter der Arbeitsplatte – wie Motoren, Wasser- und Abflussleitungen – können mit teleskopischen Abdeckblenden problemlos verkleidet werden, was für ein ordentliches und einheitliches Erscheinungsbild sorgt.
Die leistungsstarken Motoren arbeiten stufenlos und ermöglichen eine schnelle und leise Höhenverstellung. Ein integriertes Sicherheitssystem schützt zuverlässig vor Quetschgefahren und gewährleistet eine sichere Bedienung.
Das Liftsystem ist für Kochfelder und Spülen mit flachen Becken geeignet.
Wählen Sie zwischen Rahmen und Motoren in Weiß oder Anthrazit, oder verkleiden Sie den Lift mit Fronten beliebiger Küchenhersteller für ein vollständig integriertes Design.
Eigenschaften und Vorteile
Wissenswertes
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Ozeanien | Nordamerika | Asien |
|---|---|---|---|
Åland | Australien | Grönland | China |
Andorra | Neuseeland | Kanada | Indonesien |
Belgien | USA | Japan | |
Bosnien und Herzegowina | Malaysia | ||
Bulgarien | Nordkorea | ||
Dänemark | Saudi-Arabien | ||
Deutschland | Südkorea | ||
Estland | Taiwan | ||
Finnland | Thailand | ||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Island | |||
Italien | |||
Kroatien | |||
Lettland | |||
Liechtenstein | |||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmazedonien | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Russland | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Tschechische Republik | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Zypern |