Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERTI 840KB - Tiefe 30.7 cm, Anthrazit
VERTI 840KB - Tiefe 30.7 cm, Anthrazit
    Granberg

    VERTI 840KB - Tiefe 30.7 cm, Anthrazit

    VERTI 840 – Hängeschränke auf Knopfdruck erreichbar machen

    Mit dem VERTI 840 erreichen Sie mühelos alles in Ihren Hängeschränken – schnell, leise und ohne die Türen zu öffnen. Die Regale fahren sanft bis auf die Arbeitsplatte hinunter und lassen dabei die Fläche davor frei für praktische Nutzung.

    Das kompakte Design benötigt nur minimalen Platz und kann sowohl in neuen als auch in bestehenden Hängeschränken installiert werden, ohne aus der Wand hervorzuragen.

    Lichtdurchlässige, vollverkleidete Seiten und ein zuverlässiges Sicherheitssystem sorgen für einen sicheren Betrieb – ganz ohne Quetschgefahr.

    Der VERTI 840 lässt sich in Küchen jedes Herstellers integrieren und verleiht Ihrer Küche sowohl Barrierefreiheit als auch Stil.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Senkt das Regalelement vertikal bis auf die Arbeitsplatte ab
    • Im abgesenkten Zustand bleibt die Arbeitsfläche vor den Regalen frei
    • Einbau in einen neuen oder bestehenden Schrank, bei dem der Boden entfernt wurde
    • Die Sicherheitsplatte stoppt das Absenken, wenn sie mit einem Gegenstand auf der darunterliegenden Arbeitsfläche in Berührung kommt
    • Passend für Schrankbreiten von 60 / 80 cm
    • Passend für Schrankhöhen von 70–84 cm
    Spezifikation
    • Schranktiefe
      312 mm

      Lifttyp
      Vertikal verfahrbarer Schrankeinsatz für Oberschränke

      Steuerung

      Integrierter Bedientaster auf der rechten Seite
      Zusätzliche Bedientaster können für einen leichteren Zugang erworben werden


      Hub
      Motorisch, stufenlos um 485 mm verfahrbar


      Geschwindigkeit
      41 mm / Sek.

      Sicherheit
      Die Klemmschutzplatte unter dem Lift stoppt beim Auffahren auf ein Hindernis die Abwärtsbewegung.


      E-Anschluss
      Stecker für 230 V, max. 5 A

      Tragkraft
      60 kg

      IP-Klasse
      IP20

      Höhe
      680 mm

      Passende Schrankbreiten
      600 / 800 mm


      Passende Schrankhöhen
      700 mm

      Passende Korpusstärke
      16 - 20 mm

      Material

      Sicherheitsplatte: 12 mm lackierte MDF, Grau NCS S 7502-G, Glanz 35
      Regalböden: 19 mm Melamin, Anthrazit Kronospan MFC 164 PE
      Seiten: Acrylglas
      Aluminium- und Blechteile:
      Pulverbeschichtet AkzoNobel SABLÉ BLACK, YW 359 F
      Kunststoffteile: Schwarz RAL 9005

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerm1133
    • ProduktfamilieAccessible Kitchens
    • ProduktgruppeLifting Systems for Wall Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien