Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
    Green City

    Green wall with buckets

    2.8 von 5 Sternen2.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Grüne Wand mit Eimern Ø 14

    Set bestehend aus einem Wasservorratsbehälter und zwei Pflanztöpfen Ø 14.

    VERMÖGENSWERTE :

    - Sofortige Pflanzenabdeckung - Unabhängige, austauschbare Eimer - Verwendung in Fassaden oder freistehenden Strukturen - Zellkonzept für optimale Wasserrückgewinnung und maximale Reduzierung der Verdunstung - Vollständig recycelbares Material, stoßfest und beständig gegen UV-Strahlen und starke Temperaturschwankungen - Dauerhafte Lebensdauer: 10 Jahre - Innen- und Außeneinsatz - Zentrale Wasserreserve - Leicht, sehr einfach zu bedienen

    Spezifikation
    • CHARACTERISTICS :

      Set consisting of a water reserve receptacle and two Ø 14 planting pots in rotomolded PE.

      • Dimensions : 299(length)*90(widht)*186(height) mm
      • Substrate volume : 1L/ bucket
      • Volume of water reserve : 0.55L

      OPTIONS :

      • Watering kit with water recovery tank: possibility installation of an integrated sprinkler system for minimal maintenance. The overflow of the water reserve flows into the bottom receptacle and so on. You can water very easily in manual or automatic because the water management is managed by the water reserve. Overflow recovery in water recovery tank
      • Finishing cheeks: galvanized sheet 0.75mm thick
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergreen-wall-with-buckets
    • ProduktfamilieGreen Wall
    • ProduktgruppeGreen Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)186
    • Breite (mm)299
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 37 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Ornaments, and Decoration
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien