Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Planter Divider Donut

Planter Divider Donut

Google-Übersetzung,

Pflanzgefäße, die zu den Sitzmöbeln von Green Furniture passen oder modular miteinander verbunden werden, um eine geschwungene, freundliche Pflanzenwand zu bilden. Nahtlos und mit Wölbung nach Wahl, genau wie die Sitzmöbel.

Die Planter Divider aus massivem Metallzubehör wurden mit Blick auf die Green Furniture Concept Bankserien Nova C und IOU entworfen, funktionieren aber auch sehr gut als eigenständige Produkte.

Hier sind einige Vorteile von Zimmerpflanzen:

Reduzierung des Kohlendioxidgehalts

Zunehmende Luftfeuchtigkeit

Reduzierung bestimmter Schadstoffe wie Benzol und Stickstoffdioxid

Verringerung der Staubbelastung in der Luft

Lufttemperaturen niedrig halten

Material: Pulverbeschichteter Stahl (Farbe nach Wahl)

Kann auf Anfrage mit Mona Plant System ausgestattet werden.

Spezifikation
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRPDD
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppePlanter Divider
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)875
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)26
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_63_63_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHerb planters
  • Klassifizierung32 94 33
  • Format2014TitelPlanters
  • OmniClassNummer23-11 27 13 17
  • OmniClassTitelPlanters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit