Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR

    BOX GMV6 HR

    Google-Übersetzung,

    Die neue Generation des DRV GMV6 von Gree verdeutlicht die ganze Vision und das Können eines innovativen Herstellers: ein Leistungsbereich von 22,4 bis 246 kW, bis zu 100 anschließbare Innengeräte, ein statischer Druck von 110 Pa, Betrieb bei extremen Temperaturen, verbesserte Enteisung usw EVI-Kompressor.

    Sehr niedrige Temperatur-Heiztechnologie und kontinuierliche Erwärmung durch Energiespeicherung.

    Der CAN+-Bus mit Multi-Line-CAN+-Kommunikationstechnologie (ISO 11898). Standby von 1 W statt 40 W für Standardmaschinen auf dem Markt.

    Das Gerät kann unter extremen klimatischen Bedingungen betrieben werden: von -30 °C bis 24 °C bei Hitze und von -5 °C bis 55 °C bei Kälte.

    Durch die intelligente Regelung des Außenventilators kann der Geräuschpegel in der Nacht dank 9 automatischer Silent-Modi auf bis zu 40 db(A) gesenkt werden.

    Weitere Verbesserungen: Das Wärmespeichermodul stellt beim Abtauen Wärme wieder her, um den Temperaturabfall aufgrund der Modusumkehr auszugleichen. Selbst bei -20 °C verschlechtert sich die Erwärmung nicht und die Temperaturschwankungen in den Räumen beim Abtauen sind gering. Der Niedertemperatur-EVI-Kompressor (Enhanced Vapour Injection) optimiert die Leistung und verbessert die Kapazität. Erhitzen bei niedriger Temperatur von 30 %.

    Spezifikation
      • Continuous heating
      • Volume of information processed > Speed
      • Up to 100 indoor units
      • Exceptional operating ranges
      • Intelligent sound level reduction
      ModelGMV6 HR CM1DGMV6 HR CM2D
      GMV6 HR CM4D
      GMV6 HR CM8D

      Code
      3IGR9015
      3IGR9016
      3IGR9017
      3IGR9018

      Manufacturer ref.
      NCHS1D
      NCHS2D
      NCHS4D
      NCHS8D


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBOX-GMV6-HR
    • ProduktfamilieAerotermic
    • ProduktgruppeHeat pump
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
    • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment