Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cassette 360º

Cassette 360º

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die neue Generation der GMV-Kassetten bietet ein völlig neues kompaktes Design mit 360°-Luftauslass. Die neue Kassette erhöht die Geschwindigkeit der Raumaufheizung durch eine erhöhte Diffusion dank ihres Diffusionssystems mit 8 innovativen Kanälen.

Das Gerät verfügt über einen automatischen Betrieb, 8 Kanäle dank der 4 neuen Auslässe aus den Ecken der Fassade, 7 Lüftergeschwindigkeiten und eine starke Luftzirkulation.

Dank der Optimierung der verwendeten Materialien gehören die neuen Kompaktkassetten zu den leichtesten auf dem Markt.

Die Kassetten der neuen Generation verfügen über unabhängig voneinander verstellbare Rollläden, wodurch es möglich ist, den individuellen Komfort jedes Benutzers an seine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus sind die Kassetten mit einer Kondensatpumpe bis 1 Meter über der Oberfläche ausgestattet. 'Einheit.

Der DC-Invertermotor passt die Drehzahl kontinuierlich an, um einen niedrigeren Geräuschpegel aufrechtzuerhalten, indem er die Belüftung an den Temperaturbedarf anpasst. Der automatische Ruhemodus kann über die Kabelfernbedienung programmiert werden, um unabhängig von den Temperaturanforderungen einen leisen Betrieb zu gewährleisten.

Spezifikation
  • CASSETTES 600×600

    • 360º air flow
    • More lightweight
    • Low consumption
    • Powerful evacuation device
    • Ultra-quiet operation


    ModelGMV5 CST
    360 15C
    GMV5 CST
    360 22C
    GMV5 CST
    360 28C
    GMV5 CST
    360 36C

    Code
    3IGR2029K
    3IGR2030K
    3IGR2031K
    3IGR2032K
    Manufacturer ref.
    GMV-ND15T/
    E-T
    GMV-ND22T/
    E-T
    GMV-ND28T/
    E-T
    GMV-ND36T/
    E-T


    ModelGMV5 CST
    360 45C

    GMV5 CST
    360 50C

    GMV5 CST
    360 56C

    Code
    3IGR2033K
    3IGR2034K
    3IGR2035K
    Manufacturer ref.
    GMV-ND45T/
    E-T
    GMV-ND50T/
    E-T
    GMV-ND56T/E-T

    CASSETTES 900×900

    • 360º air flow
    • More lightweight
    • Low consumption
    • Powerful evacuation device
    • Ultra-quiet operation
    ModelGMV5 CST
    360 63
    GMV5 CST
    360 71

    GMV5 CST
    360 80

    GMV5 CST
    360 90

    Code
    3IGR2041K
    3IGR2042K
    3IGR2043K
    3IGR2044K
    Manufacturer ref.
    GMV-ND63T/
    D1-T
    GMV-ND71T/
    D1-T
    GMV-ND80T/
    D1-T
    GMV-ND90T/
    D1-T


    ModelGMV5 CST
    360 100

    GMV5 CST
    360 112

    GMV5 CST
    360 125

    GMV5 CST
    360 140
    Code
    3IGR2045K
    3IGR2046K
    3IGR2047K
    3IGR2048K
    Manufacturer ref.
    GMV-ND100T/
    D1-T
    GMV-ND112T/
    D1-T
    GMV-ND125T/
    D1-T
    GMV-ND140T/D1-T
Technische Spezifikation
  • Referenznummercassette-360
  • ProduktfamilieIndustrial
  • ProduktgruppeVRF - Indoor units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
  • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit