Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor/Ceiling Fancoil

Floor/Ceiling Fancoil

Google-Übersetzung,
Für eine Installation mit Kaltwassereinheiten im Kalt- oder Warmbetrieb bieten sie die Möglichkeit der Installation an beliebiger Stelle, auf dem Boden oder an der Decke, mit Leistungen von 2 kW bis 10 kW. In idealer Konsolenposition für Renovierungen und optimale Luftverteilung für Büroräume. In Deckenposition, ideal für lange Luftverteilung, Ladentyp. Der Ventilator arbeitet nur, wenn die Wassereintrittstemperatur unter dem gewählten Wert liegt. Dadurch wird die Erzeugung von Warmluft im Kühlbetrieb vermieden. Für eine 2-Draht-Integration kontaktieren Sie uns.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-ceiling-fancoil
  • ProduktfamilieIndustrial
  • ProduktgruppeATW - Indoor units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
  • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit