Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Duct

Vertical Duct

Google-Übersetzung,
Konsole, die in eine Wand eingelassen werden kann. Ideal für Räumlichkeiten, in denen Diskretion das Hauptkriterium ist. Mit einer Dicke von 200 mm passt sie überall hin. Extrem leise mit einem Geräuschpegel von 25 dB(A), sehr flexibel mit einem Druck von 0 bis 40 Pa, ist sie die ideale Einheit für Büros und Hotels.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervertical-duct
  • ProduktfamilieIndustrial
  • ProduktgruppeVRF - Indoor units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
  • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit