Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Google-Übersetzung,

    Feinsteinzeug, Holzoptik. Erhältlich in fünf Farben, drei Größen und zwei verschiedenen Ausführungen. Wasseraufnahme E<0,5 %, Gruppe BIa gemäß UNE-EN 14411. Stufenplatten, Sockelleisten und Sonderteile erhältlich. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.

    Spezifikation
    • Colours: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formats: 19,5x120, 14,5x120 and 15x80

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAMBERWOOD
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit