Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
    Grespania

    BIERZO

    Google-Übersetzung,

    Porzellanfliesen, Steininspiration, vier Farben, drei Größen und zwei Oberflächen erhältlich. Wasseraufnahme E<0,5 %, BIa-Gruppe gemäß UNE-EN 14411. Stufenfliesen, Sockelleisten und Sonderteile erhältlich. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.

    Bierzo ist die Inspiration für diese neue Kollektion mit demselben Namen. Dieser Stein mit seiner abwechslungsreichen Textur und seiner reichen Geschichte wird in Mittelitalien abgebaut. Er entsteht durch einen natürlichen Infiltrationsprozess, bei dem weicher, eleganter Kalkstein mit kompakterem und widerstandsfähigerem altem Sandstein in Kontakt kommt.

    Die neue „ 3D-Technologie“ von Grespania wird eingesetzt, um den Effekt von Stein zu erzeugen, der im Laufe der Zeit gealtert ist und durch Gebrauch geschliffen oder abgenutzt wurde, um ein matt poliertes Aussehen zu erhalten. Dieser ausgewogene Kontrast verschiedener Texturen und geologischer Konformationen kommt auf einzigartige Weise zusammen und macht ihn ideal für natürliche, einladende Räume voller Persönlichkeit.

    Spezifikation
    • Colours: Marfil (Ivory), Perla (Pearl), Gris (Grey) and Moka (Mocha)

      Formats: 120x120, 60x120 and 80x80 cm, all of them rectified

      Special pieces: It also has three mesh-mounted mosaics—Cabernet, Jumilla and Mencia—ideal for creating decorative walls

      Finish: Matte polished and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbierzo
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung