Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Archiviert

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer01-2115-11
    • Produktfamiliekitchen faucets
    • Produktgruppekitchen mixer
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit