Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet

    Google-Übersetzung,
    Zesis M33 Einhebel-Küchenmischer 150, Metall-Ausziehbrause, 2-strahlig
    Spezifikation
    • Surfaces: - 74820000 Chrome - 74820670 Matt Black - 74820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • projection: 140 mm • spout height: 146 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • metal pull-out spray
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74820XXX
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeZesis M33
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)214
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)261
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit