Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel

    Box Side Panel

    Google-Übersetzung,

    Die Box Side Panels ermöglichen es, eine Box in einem Basic-Modul zu erstellen, indem ein Shelf/Side als Basis verwendet wird.
    Filzseitenteile sind nur für die vertikale Montage, für akustische oder visuelle Effekte.
    Die Ablage/Seite muss separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • H x D x W: 15 x 37.6 x 1.2 cm 
      Weight: 0.5 kg
      Material: Lacquered MDF or Veneer 
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016) 
      Veneer: Oak

      Black PB.MB 
      White PB.MW 
      Oak PB.MO

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbox-side-panel
    • ProduktfamilieGRID
    • ProduktgruppeAdditional Components
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung10 56 29
    • Format2014TitelStorage Racks
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit