Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGNA3
MAGNA3
    Grundfos

    MAGNA3

    4.1 von 5 Sternen4.1(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die erste Wahl, wenn es auf die Systemsteuerung und -überwachung ankommt. Der MAGNA3 unterstützt Feldbus durch optionale CIM-Module und verfügt über ein TFT-Display zur intuitiven Konfiguration der intelligenten Funktionen.
    Spezifikation
    • 1. Experience peace of mind by utilising the vast communication options including analog and digital inputs, configurable relays and fieldbus integration (requires additional CIM module) 2. The most energy efficient pump range within the industry, ensuring substantial savings in electricity 3. Intelligent control features including FLOWADAPT, which eliminates the need for pump throttling valves, thus cutting costs on system components 4. Hassle-free user interaction through the intuitive display and access to advanced reporting/monitoring options via the Grundfos GO (accessory) 5. Double the pump performance and enjoy reduced downtime in service situations due to wireless twin pump redundancy 6. No maintenance due to canned-rotor design
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMAGNA3
    • ProduktfamilieCirculator pump
    • ProduktgruppeCanned Rotor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater supply pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
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
    Ähnliche Produkte

    3.5 von 5 Sternen 3.5 (32)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
    3.9 von 5 Sternen 3.9 (8)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (21)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (8)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit