Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NB
Grundfos

NB

Google-Übersetzung,
Grundfos NB-Pumpen sind horizontale, einstufige Kreiselspiralpumpen in Blockbauweise, die für industrielle Anwendungen ausgelegt sind, darunter: Wasserversorgung, Druckerhöhung, Flüssigkeitstransfer, HLK und Bewässerung.
Spezifikation
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump 2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow 3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage 4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements 5. CED coated to increase corrosion resistance 6. For temperatures up to 1.4.0 °C 7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m 8. Close coupled and space saving pump design
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNB000
  • ProduktfamilieEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • ProduktgruppeEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • Klassifizierung43 23 31.23
  • Format2014TitelOverhung Close-coupled Vertical End Suction Centrifugal Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Ähnliche Produkte

4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
3.0 von 5 Sternen 3.0 (5)
3.5 von 5 Sternen 3.5 (32)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
3.9 von 5 Sternen 3.9 (40)