Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AV-17 - Aluminium and glass railing system
AV-17 - Aluminium and glass railing system
AV-17 - Aluminium and glass railing system
AV-17 - Aluminium and glass railing system
    SOSOARES

    AV-17 - Aluminium and glass railing system

    Google-Übersetzung,

    Das neue Profil AV17 ergänzt das AV-System um ein Strukturprofil, das für die Befestigung an der Oberseite der Platte vorgesehen ist und so Folgendes gewährleistet:

    Hohe technische Leistung

    Strukturelle Stabilität

    Einhaltung aktueller Normen

    Das Sosoares-Schutzgeländersystem soll auf aktuelle Architekturtrends reagieren und dabei die erforderliche Funktionalität und strukturelle Sicherheit berücksichtigen!


    Spezifikation
    • The new profile AV17 complements the AV System with a structural profile designed for fixing to the top of the slab, thus ensuring:

      High technical performance

      Structural stability

      Compliance with current standards

      The Sosoares Guardrail System seeks to respond to current architectural trends, taking into account the functionality and structural safety that are required!

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerav-17
    • ProduktfamilieAV
    • ProduktgruppeAluminium Railling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fachwerke und Dachstühle
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC001285
    • ETIM-NameMounting rail
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit