Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
    SOSOARES

    AV 12 88.2

    Google-Übersetzung,
    Ausgestattet mit erhabener Eleganz folgt das neue Aluminium-Glas-Geländersystem AV den minimalistischen Linien, die sich an der modernen Architektur orientieren, in der Ästhetik herrscht. Von schlichtem Design versucht das System auf aktuelle Architekturtrends hinsichtlich der geforderten Funktionalität und Standsicherheit zu reagieren.
    Spezifikation
    • Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGSS_AV_12_88_2
    • ProduktfamilieAV
    • ProduktgruppeAluminium Railling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fachwerke und Dachstühle
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit