Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES
ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES
    SOSOARES

    ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES

    Google-Übersetzung,
    71 mm Öffnungssystem mit thermischer Trennung
    Spezifikation
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergss_st_straight_6_fixed_windows
    • ProduktfamilieST
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13 21
    • OmniClassTitelMetal Awning Windows