Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Patients Transfer HS-600
Grupsa

Patients Transfer HS-600

4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Patiententransfer HS-600 für den Transfer von Patienten zum Operationsblock, ohne dass die kontaminierte Trage in den Operationsbereich eingeführt werden muss.
Spezifikation
  • Patient transfer HOSPITAL SYSTEM type GRUPSA Mod. HS-600 in Stainless Steel quality AISI 304, surface finish according to ASTM nº 4 Mat, which includes:

    _Total dimensions xxxx x 2500 mm.

    _Dimensions of free passage 1000 x 640 mm.

    _Fixed lower panel 600 mm high up to the height of the window sash.

    _Thickness 32 mm and density 70 Kg / m3.

    _Vertical sash window in transparent 8 mm methacrylate with pulley mechanism and counterweights, which allow it to be positioned at any point along the route.

    _Isolation joints.

    _Interior and exterior Stainless Steel Handle.

    _Perimeter frame with pins to receive or screw, with mechanical joints.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhs_600s
  • ProduktfamilieHospital System
  • ProduktgruppeHealthcare Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung