Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GyroSec Revolving Door | Gunnebo Entrance Control
GyroSec Revolving Door | Gunnebo Entrance Control

    GyroSec Revolving Door | Gunnebo Entrance Control

    4.5 von 5 Sternen4.5(22 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die GyroSec Karusselltür ist ein Premium-Sicherheitsprodukt im Angebot von Gunnebo Drehkreuze und bietet eine Auswahl an Sicherheitsstufen, die ein Auffahren und Huckepack verhindern. Als Option ist ein einfaches Anti-Piggy-Backing-APB erhältlich, das einen angemessenen Kompromiss zwischen Leistung und Preis bietet, sowie ein erweitertes optionales APB-System für eine größere Leistung und einen größeren Durchgangsfluss.

    Es bietet gleichzeitig berechtigte Ein- und Ausfahrt und beide Fahrtrichtungen sind elektronisch steuerbar. Bei Empfang eines Signals vom Zutrittskontrollsystem oder Druckknopf drehen sich die Türflügel, um autorisierte Passagen zu ermöglichen. Sollte der autorisierte Benutzer den ersten verfügbaren Sektor nicht verwenden, erlaubt der GyroSec eine gültige Eingabe durch den nächsten Sektor. GyroSec erzwingt sowohl die Zurückweisung als auch die Alarmierung bei potenzieller unbefugter Nutzung und vermeidet Einklemmen.

    GyroSec verhindert auch eine unbefugte Durchfahrt aus der Gegenrichtung, während eine gültige Durchfahrt in die andere Richtung erfolgt. Dies wird durch Sensoren in der Decke erreicht, die den gesamten Türbereich kontinuierlich überwachen.

    Die Sicherheit wird durch eine einstellbare Drehmomenterkennung und Sicherheitsleisten für die Vorwärts- und Rückwärtsrichtung gewährleistet.

    Eine Notfall-Flügel-Ausbrucheinrichtung ist verfügbar.

    GyroSec bietet standardmäßig eine Tag-Modus-Funktionalität, die in Ein- oder Ausfahrt oder in beide Richtungen wählbar ist, um einen freien Durchgang zu lassen und die Sicherheit bei Bedarf auf höchstem Niveau zu drehen.

    Alle Parameter und Funktionen sind über eine benutzerfreundliche Tablet-Oberfläche programmierbar.

    Eine vollständige Liste von Zubehör und Optionen, einschließlich manueller oder motorisierter Nachtrollläden und einer großen Auswahl an Ausführungen und Abmessungen.

    Spezifikation
    • Technical Specifications

      Drive

      Motorised security revolving door. Safety torque sensing.

      Logic voltage 24Vac.

      Materials

      Frame and cornice: Embossed painted steel section

      powder coated finish RAL color 9006

      Frame glazing: 11/12 mm laminated safety glass P4A

      BR1/S (in accordance with EN356-EN1063)

      Rotor wings: Aluminium frame, finish silver RAL 7040.

      11/12 mm laminated safety glass P4A BR1/S (in

      accordance with EN356-EN1063) - safety manifestations

      on moving glass wings

      Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

      Walkway down lights

      3N°in 3 sector and 4N° in 4 sector recessed low voltage

      Mains LED down lights are positioned within the ceiling

      over each quadrant.

      Power Failure / Fire Alarm

      The wings will rotate by the inbuilt battery back up (BBU) to

      the safe position in order to allow to escape from each

      sector and stop and become inactive. The door will remain

      in this position until power is restored. A normally closed

      (NC) signal is required from others to effect this state.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergyrosec-security-revolving-door
    • ProduktfamilieRevolving Door
    • ProduktgruppeMotorised Security Revolving Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRevolving doorset systems
    • Klassifizierung08 42 33.13
    • Format2014TitelSecurity Revolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 15 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Stainless-Steel-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors