Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Klappenflügel / Schwenköffnung Speed Gate für den Inneneinbau

    Minimaler Platzbedarf, transparentes und benutzerfreundliches Glas-Speed-Lane-Design für alle Benutzer, für Standorte, an denen wenig Platz benötigt wird und Ästhetik wichtig ist. Leise und reibungslos im Betrieb ist der SpeedStile FLs BA mit quadratischem oder rundem Ende erhältlich

    Deckel, eine Auswahl an Schranklängen, Klappenblattbreiten, Klappenblatthöhen bis zu 1800 mm, Deckelmaterialien, Oberflächen und Optionen.

    Spezifikation
      • Passageway: Standard 600mm, Wide 900mm. Combi–centre cabinet with combination of 600mm passageway and 900mm passageway
      • Standard Finishes BA Model: Black technopolymer lid with square ends or rounded ends
      • Options:
      • Lower safety sensors
      • Card reader Integration
      • Clear acrylic Wings
      • Remote Control Systems
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeedstile-fls-ba-speed-gate-turnstile
    • ProduktfamilieSpeed Gates
    • ProduktgruppeSpeedStile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)940
    • Breite (mm)840
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel half height turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit