Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left

    Artic Small washbasin 36cm basin left

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken zur Bolzenbefestigung als Einzeleinheit oder zusammen mit einem Unterschrank geeignet

    Spezifikation
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4G369L
    • ProduktfamilieArtic Small
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Estland
    Finnland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norwegen
    Schweden