Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Archiviert

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerGB41206274
      • ProduktfamilieNautic
      • ProduktgruppeWash through mixers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-12-08
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)155
      • Breite (mm)200
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Sekundär MaterialZink
      • Entwickelt inSchweden
      • Hergestellt inSchweden
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • ETIM-CodeEC011329
      • ETIM-NameShower mixing tap
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit