Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Basic Stand WC 218209
DuraStyle Basic Stand WC 218209
DuraStyle Basic Stand WC 218209
DuraStyle Basic Stand WC 218209
DuraStyle Basic Stand WC 218209
DuraStyle Basic Stand WC 218209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Basic Stand WC 218209

    4.2 von 5 Sternen4.2(284 Bewertungen)
    • Antibakterielle Keramikglasur: Nach 24 Stunden 99,9% der Bakterien gehemmt (HygieneGlaze)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Bodenstehende Montage
    • Effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 2
    • Für aufgesetzten Spülkasten
    • Große Spülwassermenge: 6 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    Spezifikation
      • Duravit DuraStyle Basic Stand WC, 650 mm, Weiß, Tiefspüler, rimless, Für aufgesetzten Spülkasten, 4,5 l , Abgang: Waagerecht - 2182090000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-basic-floor-mounted-toilet-218209
    • ProduktfamilieDuraStyle Basic
    • Produktgruppetoilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)31.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste