Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Build in bathtub - 1700x700 - 2945
Build in bathtub - 1700x700 - 2945
Build in bathtub - 1700x700 - 2945
Build in bathtub - 1700x700 - 2945
Build in bathtub - 1700x700 - 2945
Build in bathtub - 1700x700 - 2945

    Build in bathtub - 1700x700 - 2945

    Google-Übersetzung,

    Standard-Einbaubadewanne mit Überlaufloch

    Spezifikation
      • Made from premium quality titanium alloy steel
      • Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
      • Foot set and overflow system ordered separately
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB2082945
    • ProduktfamilieBuilt in bath
    • ProduktgruppeBuilt in bath
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit