Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee

    Grandee

    3.4 von 5 Sternen3.4(88 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der weitläufige Grandee-Whirlpool bietet bequem Platz für eine Gruppe von sieben Personen, mit Platz für alle, um hochmoderne Düsen, eine zweistufige Düsenpumpe und zwei Sitze mit patentierten Moto-Massage DX-Düsen zu genießen. Es verfügt auch über fortschrittliche Innovationen wie eine isolierende Scharnierdichtung, 100 % No-Bypass-Filterung für sauberes Wasser und die beruhigende BellaFontana®-Springbrunnenfunktion.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergrandee
    • ProduktfamilieBath & Spas
    • ProduktgruppeGrandee
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)970
    • Breite (mm)2540
    • Tiefe (mm)2310
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)426
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit